E-Cu PE/PEN gyűjtősín, ónozott

Cikkszám: SV 9685544

Integrált furatokkal.

Cikkszám:
SV 9685544
Anyag
Ónozott E-Cu
Méret
Hossz: 300 mm
Keresztmetszet
40 mm x 10 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,1 kg
Bruttó tömeg
2,12 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,07
Vámtarifaszám
74071000
Termékleírás
SV PE/PEN E-Cu gyűjtősín, ónozott, SzéMa: 40x10 mm, Ho: 300 mm