- Cikkszám:
- SV 9685006
- Termékleírás
- Gyűjtősín integrált furatokkal.
- Anyag
- Ónozott E-Cu
- Keresztmetszet
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Magasság: 10 mm
Hossz: 585 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,5 kg
- Bruttó tömeg
- 2,608 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,6
- Vámtarifaszám
- 74071000
- Termékleírás
- SV E-Cu gyűjtősín, ónozott, integrált furatokkal, SzéMa: 50x10 mm, Ho: 585 mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)