A fő gyűjtősínrendszer szekrények közötti összekapcsolásához.
- Cikkszám:
- SV 9686260
- Kivitel
- 50 x 10 mm-es főgyűjtősínhez
- Termékleírás
- A fő gyűjtősínrendszer szekrények közötti összekötéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 195 mm
- Sínek vezetékekként
- 1
- Keresztmetszet
- 55 mm x 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,939 kg
- Bruttó tömeg
- 1,107 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,939
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177936225
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- E-Cu hosszösszekötő gyűjtősínekhez, E-Cu gyűjtősín keresztmetszet: 10 x 55 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions