Gyűjtősíntartók Flat-PLS

Cikkszám: SV 9676004

Lapos rézsínekből lévő gyűjtősínrendszerek felépítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676004
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Csak 1, 2 vagy 3 sín használata esetén a szabad sínhelyeket kitöltő darabokkal kell lezárni.
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 100
Megfelelő gyűjtősínekhez
Lapos rézsínek
Keresztmetszet
100 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,258 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV GYŰJTŐSÍNTARTÓ, 4x100x10mm
Jóváhagyások
ABS
DNV
Lloyds Register
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen