- Cikkszám:
- SV 9676020
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Csak 1, 2 vagy 3 sín használata esetén a szabad sínhelyeket kitöltő darabokkal kell lezárni.
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Flat-PLS 60
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Lapos rézsínek
- Keresztmetszet
- 60 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,699 kg
- Bruttó tömeg
- 0,72 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177600881
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Gyűjtősíntartó, 4x60x10 mm, 1 pólus