Gyűjtősíntartók stabilizátorsínhez

Cikkszám: SV 9676021

Fokozott zárlati szilárdságú lapos rézsínekből álló gyűjtősínrendszerek felépítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676021
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Csak 1, 2 vagy 3 sín használata esetén a szabad sínhelyeket kitöltő darabokkal kell lezárni.
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 100
Megfelelő gyűjtősínekhez
Lapos rézsínek
Keresztmetszet
100 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,34 kg
Bruttó tömeg
1,345 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177600898
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV SÍNTARTÓ, 4x100x10MM
Jóváhagyások
ABS
CSA + CSAus
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen