Távtartó elem

Cikkszám: SV 9676007

Kisebb gyűjtősín-szélességek alkalmazása esetén a szélességkülönbségek kiegyenlítése érdekében a tartó kamráiban távtartóelemeket kell elhelyezni.

Cikkszám:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Megjegyzés
< 60 mm-es sínszélességnél Flat-PLS 60 esetén, vagy < 100 mm-nél Flat-PLS 100 esetén a távtartót kell használni.
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Megfelelő gyűjtősínekhez
Lapos rézsínek
Lapos rézsínek
Lapos rézsínek
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 40, 50, 80
Magasság: 10, 10, 10 mm
Csomagolási egység
16 db
Nettó tömeg
0,064 kg
Bruttó tömeg
0,081 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Közdarab, 16db/cs
Jóváhagyások
ABS
DNV
Lloyds Register