Függőleges osztó-gyűjtősínredszerek felépítéséhez. 30 x 5 és 30 x 10 mm méretű gyűjtősínekhez.
- Cikkszám:
- SV 9686100
- Termékleírás
- Függőleges elosztó gyűjtősínrendszerek (2 x 30 x 10 mm, 3/4 pólusú, 70 mm középtávolsággal) vagy RiLine komponenses gyűjtősínrendszerek (30 x 5/10 mm, 3/4 pólusú, 60mm középtávolsággal) moduláris elágazó mezőkbe történő felépítéséhez.
- Anyag
- Duroplasztikus műanyag
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005 szerű
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 30 x 5/10 mm
- 30 x 10 mm
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 60 mm
- 70 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,24 kg
- Bruttó tömeg
- 1,32 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177950382
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV gyűjtősíntartó, 4 pólusú, 70 mm, E-Cu 30x5/10 mm-es mérethez
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions