A B osztályú villamos ív elleni védettség eléréséhez.
- Cikkszám:
- SV 9686420
- Kivitel
- Gyűjtősín rendszerfelépítéshez a tetőn
- Termékleírás
- Az IEC/TR 61 641 szerinti B osztályú villamos ív védettség (érintés elleni és berendezésvédelem) eléréséhez. Egy szekrénymezőhöz alkalmas.
- Anyag
- Acél
Műanyag
Szilikon - Egységcsomag
- 2 db lemezburkolat
2 db tartólemez mesterséges anódnak
Tanúsítvány
Rögzítési segédanyagokkal együtt
2 db lemez válaszfal
6 db mesterséges anód
8 db tömítés
8 db műanyag takaróelem - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,95 kg
- Bruttó tömeg
- 6,08 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177962835
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
- SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
- Jóváhagyások
- Lloyds Register
- Dokumentációk
- Leírás