Gyűjtősíntartók gyűjtősínek sorolásához (tető területe)

Cikkszám: SV 9686000

A gyűjtősínrendszerek szekrények közötti sorolásához a tetőn.

Cikkszám:
SV 9686000
Termékleírás
3 vagy 4 pólusú lapos sínes gyűjtősínrendszerek tetőn történő sorolásához a két szekrény között.
Anyag
Duroplasztikus műanyag
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005 szerű
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
30 x 10 mm
Gyájtősínek közepének távolsága
80 mm
Szerelési utasítás
Fázisonként max. 4 gyűjtősín (részvezető) beépítése lehetséges
A gyűjtősíntartó szekrényprofilra történő rögzítéséhez a 4165.500 fészkes anya (M8) szükséges
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,8 kg
Bruttó tömeg
3,88 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
Gyűjtősíntartók gyűjtősínek sorolásához (tető területe)
Jóváhagyások
DNV
Lloyds Register
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Safety instructions