Gyűjtősínrendszerek szekrények közötti sorolásához a hátfalon.
- Cikkszám:
- SV 9686060
- Termékleírás
- 3 pólusú lapos réz gyűjtősínrendszerek kapcsolószekrények hátsó részén, a szekrények közötti összekapcsolásához.
- Anyag
- Duroplasztikus műanyag
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005 szerű
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 50 x 10 mm
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 185 mm
- Szerelési utasítás
- Fázisonként max. 4 gyűjtősín (részvezető) beépítése lehetséges
- A gyűjtősíntartó szekrényprofilra történő rögzítéséhez a 4165.500 fészkes anya (M8) szükséges
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,7 kg
- Bruttó tömeg
- 3,04 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177935679
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- Gyűjtősíntartók gyűjtősín-soroláshoz (hátsó terület)
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás
- Safety instructions