Készülékadapter csíptetős rögzítés

Cikkszám: SV 9677.700

ABB, Eaton, Schneider Electric és Siemens gyártmányú légmegszakítókhoz. 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9677.700
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
185 mm
Kábelkivezetés
alul
Installation type
Csíptetős rögzítés
Pólusok száma
3-pólusú
Névleges áram max.
1 000 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Megjegyzés
Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
Elülső csavaros csatlakozással rendelkező kapcsolóberendezések alkalmazásához
Felszerelés gyűjtősínrendszerre takaróprofillal és anélkül lehetséges
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 652 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1000 A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13,3 kg
Bruttó tömeg
15,28 kg
Réz tartalom (kg/db)
7,745
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177707092
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV Készülék-adapter, 1000A/185mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information