ABB, Eaton, Schneider Electric és Siemens gyártmányú légmegszakítókhoz. 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.
- Cikkszám:
- SV 9677770
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozószalagok
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- alul
- Installation type
- Csíptetős rögzítés
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges áram max.
- 630 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- Elülső csavaros csatlakozással rendelkező kapcsolóberendezések alkalmazásához
- Felszerelés gyűjtősínrendszerre takaróprofillal és anélkül lehetséges
- Méret
- Szélesség: 150 mm
Magasság: 585 mm - Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,2 kg
- Bruttó tömeg
- 6,629 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 3,754
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177802322
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
- SV Készülékadapter 630A, 3-pólusú, csíptetős rögzítés (185 mm)
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions