Véglezáró gyűjtősíntartókhoz

Cikkszám: SV 9677600

A gyűjtősínrendszer oldalsó érintésvédelme céljából. A rögzítés a gyűjtősíntartóra történik.

Cikkszám:
SV 9677600
Termékleírás
A gyűjtősínrendszer bal és jobb oldali érintésvédelméhez. A rögzítés a gyűjtősíntartóra történik.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
1 db végzáró, balos
1 db végzáró, jobbos
Az alábbi cikkszámokhoz
9677.500
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,2 kg
Bruttó tömeg
0,48 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177705371
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SV Síntartó véglezáró, 185mm, 800mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information