- Cikkszám:
- SV 9677560
- Termékleírás
- A gyűjtősínrendszer-felépítmény hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez.
- Anyag
- Fenéklemez: polifenil-éter (PPE)
Záróprofil: polifenil-éter (PPE)
Takaróprofil: poliamid
Középső takaróelem: poliamid
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 50 mm széles takaróprofil bevágásokkal
100 mm széles takaróprofilok bevágásokkal
Fenéktálcák
Záróprofilok
- Megfelelő a szélességhez
- = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,3 kg
- Bruttó tömeg
- 3,61 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177705425
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
-
SV ÉRINTÉSVÉDELMI FEDÉL B=800MM