Két szekrény közötti, sínösszekötővel vagy anélkül megvalósított csatlakozási helyek hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez.
- Cikkszám:
- SV 9677640
- Termékleírás
- Két szekrény közötti, sínösszekötővel vagy anélkül megvalósított csatlakozási helyek hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez.
- Anyag
- Fenéklemez: polifenil-éter (PPE)
Takaróprofil: poliamid
Középső takaróelem: poliamid - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 3 db fenéklemez
1 fedél (elülső)
2 db középső takarás gyűjtősíntartókhoz - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 1 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177705456
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
- SV Síntoldó takaró, 185mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Leírás