- Cikkszám:
- SV 9677920
- Termékleírás
- Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
Ónozott E-Cu
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M12 kábelsaru
- Névleges áram max.
- 1 600 A
- Méret
- Szélesség: 98 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 240 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,6 kg
- Bruttó tömeg
- 1,662 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,471
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177806351
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Csatlakozóblokk 1600A, 240 mm² keresztmetszethez