Előszerelt összekötőkészlet az ismert megszakítókhoz. A kapcsolók és (hárompólusú) készülékadapterek közötti elektromos összeköttetéshez.
- Cikkszám:
- SV 9677760
- Termékleírás
- Előszerelt összekötőkészlet az ismert megszakítókhoz. A kapcsolók és (3 pólusú) készülékadapterek közötti elektromos összeköttetéshez.
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.710
- 9677.715
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,46 kg
- Bruttó tömeg
- 9,59 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 6,814
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Csatl.kit 9677.710/715 (EAT,SIM)
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions