Az összekötőkészlet elülső oldali lefedéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9677792
- Termékleírás
- Az összekötőkészlet elülső oldali lefedéséhez. A fedél a kapcsolóberendezés kábelcsatlakozásához is alkalmazható. A takarólemezek lehetővé teszik a nyitott kábelhozzáférések lezárását az érintésvédelmi fedélben.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Egységcsomag
- Takarólemezekkel együtt
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (XT6, XT7)
- Siemens (3VA27)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,26 kg
- Vámtarifaszám
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
- SV Érintésvédelmi fedél készülékadapterhez (185 mm), ABB
- Dokumentációk
- Leírás