Érintésvédelmi fedelek készülékadapterhez

Cikkszám: SV 9677798

Az összekötőkészlet elülső oldali lefedéséhez.

Cikkszám:
SV 9677798
Termékleírás
Az összekötőkészlet elülső oldali lefedéséhez. A fedél a kapcsolóberendezés kábelcsatlakozásához is alkalmazható. A takarólemezek lehetővé teszik a nyitott kábelhozzáférések lezárását az érintésvédelmi fedélben.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Egységcsomag
Takarólemezekkel együtt
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
Schneider Electric (NS)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,3 kg
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177805378
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Termékleírás
SV ÉRINTÉSVÉDELMI BURKOLAT (185mm)
Dokumentációk
Leírás