3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.
- Cikkszám:
- SV 9677110
- Kivitel
- 1 pólusú, kapcsolható
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz - Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016 - NH-méret
- 1
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M12-es csap
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges üzemi feszültség
- 800 V (AC), 3~
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 250 A
- Megjegyzés
- Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Fali beszerelésre
- Igen
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 670 mm - Körvezetők csatlakozása
- 6 ‐ 240 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,9 kg
- Bruttó tömeg
- 4,94 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,73
- Vámtarifaszám
- 85365080
- EAN
- 4028177705494
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Termékleírás
- SV NH-biztosítós szakaszolókapcsoló, 1-es méret, 250 A, 800 V, M12 menetes csap, 185 mm, 1 pólusú kapcsolható, áramátalakító beépítéséhez
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions