Az érintésvédelem biztosításához a kábelcsatlakozás területén.
- Cikkszám:
- SV 9677410
- Termékleírás
- Bővíthető csatlakozótér-fedél az érintésvédelem biztosításához a kábelcsatlakozás területén hosszú préshüvelyes kábelsaruk használata esetén.
- Anyag
- Polikarbonát
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Következő méretekhez:
- 1 - 3
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Megjegyzés
- Az NH biztosítós szakaszolókapcsolók felső kábelkivezetéssel történő alkalmazása esetén a csatlakozótér-fedél használata kötelező
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,22 kg
- Bruttó tömeg
- 0,32 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
- SV CSATLAKOZÓTÉR TAKARÁS, 185MM
- Dokumentációk
- Leírás