A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.
- Cikkszám:
- SV 9677450
- Termékleírás
- A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
Ónozott E-Cu - Következő méretekhez:
- 00
- Megjegyzés
- Alkalmazás csak érintésvédelmi fedéllel (takaróprofil bevágásokkal) rendelkező gyűjtősínrendszereken lehetséges
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,225 kg
- Bruttó tömeg
- 0,24 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,038
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV SÍNKAPOCS BURKOLATHOZ, NH00 3DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás