Az áramlás induktív méréséhez.
- Cikkszám:
- SV 9677885
- Termékleírás
- Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé.
- Anyag
- Poliamid
- Következő méretekhez:
- 3
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Névleges teljesítmény
- 2,5 VA
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 600 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Körvezetők csatlakozása
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Névleges frekvencia
- 50 ‐ 60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,168 kg
- Bruttó tömeg
- 0,17 kg
- Vámtarifaszám
- 85044087
- EAN
- 4028177971578
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV áramváltó, 600 A/5 A, 3-as méretű NH biztosítós szakaszolókhoz / csatlakozó- és készülékadapterhez (SV 9677.XXX)