Áramváltó

Cikkszám: SV 9677950

Az áramlás induktív méréséhez.

Cikkszám:
SV 9677950
Termékleírás
Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé.
Anyag
Poliamid
Az alábbi cikkszámokhoz
9677.160
9677.165
9677.180
9677.260
9677.265
9677.280
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Névleges teljesítmény
1,5 VA
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Insuslation material (class)
H
Primary current
250 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Körvezetők csatlakozása
2,5 ‐ 4 mm²
Névleges frekvencia
50 ‐ 60 Hz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,13 kg
Bruttó tömeg
0,14 kg
Vámtarifaszám
85043129
EAN
4028177984455
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV áramváltó, 250 A/5 A, 1-3 méretű NH biztosítós szakaszolókhoz/Adapter RiLine Compact-hoz (SV 9677 XXX)
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
General technical information