- Cikkszám:
- SV 9677415
- Termékleírás
- Az NH biztosítós szakaszolókapcsoló hátoldali érintésvédelmének növeléséhez a felső részen 185 mm-es sínrendszerre történő szerelésnél, érintésvédelmi fedéllel.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 7035
- Következő méretekhez:
- 1 - 3
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,112 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177806382
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
- SV TAKARÓELEM NH-BIZT. SZAKASZOLÓKAPCS.