3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.
- Cikkszám:
- SV 9677165
- Kivitel
- 3 pólusú, kapcsolható
- Működési elv
- A kezelőtől független kapcsolás automatikus pillanatkapcsolóval
- Az érintkezések biztos leválasztása kettős megszakítással
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz - Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016 - NH-méret
- 1
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- felül
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M12 csavar
- Installation type
- Csavarrögzítés
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges üzemi feszültség
- 800 V (AC), 3~
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 250 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 772 mm - Körvezetők csatlakozása
- 6 ‐ 240 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10,84 kg
- Bruttó tömeg
- 11,94 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,868
- Vámtarifaszám
- 85361090
- EAN
- 4028177809062
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
- SV NH-biztosítós szakaszolókapcsoló, 1-es méret, 250 A, 800 V, 3 pólusú, M12 menetes csap, 185 mm, vezetékkimenet felül, csavaros rögzítés
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions