Az NH berendezések (kapcsolófedél) kapcsolóállásának jelzéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9677418
- Termékleírás
- Az NH berendezések (kapcsolófedél) kapcsolóállásának jelzéséhez.
- Egységcsomag
- Rögzítőelemmel
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 5 A
- Következő méretekhez:
- 00 - 3
- Névleges üzemi feszültség
- 250 V
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,013 kg
- Bruttó tömeg
- 0,014 kg
- Vámtarifaszám
- 85365019
- EAN
- 4028177806887
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Mikroschalter (185 mm)