Adapter RiLine Compact komponensekhez

Cikkszám: SV 9677.930

A RiLne Compact komponensek 185 mm-es sínrendszerekre történő felszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9677.930
Anyag
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
185 mm
Kábelkivezetés
fent/lent
Installation type
Csavarrögzítés
Pólusok száma
3-pólusú
Névleges áram max.
320 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Megjegyzés
Perforált gyűjtősínekre történő rögzítéshez. Figyelembe kell venni, hogy a berendezés területén nincs takaróprofil felszerelve.
Az adapter érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges
Fali beszerelésre
Igen
Méret
Szélesség: 100 mm
Magasság: 670 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 10 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,6 kg
Bruttó tömeg
2,769 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177979734
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV adapter 320 A (2 x 160 A), 3 pólusú, kábelkivezetés felül/alul, csavaros rögzítés, RiLine Compact alkatrészekhez
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information