40/60/80/100/120 x 10 mm-es lapos rézsínekhez
- Cikkszám:
- SV 9677500
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Érintésvédelmi fedelekhez való rögzítőelemekkel (fenéklemez)
- Pólusok száma
- 3-pólusú
185 mm - Megfelelő gyűjtősínekhez
- 40 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges üzemi feszültség
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,72 kg
- Bruttó tömeg
- 1,92 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177705326
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV SÍNTARTÓ 3P./185MM, 40-120x10 2DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions