40 x 10 - 120 x 10 mm-es gyűjtősínek fúrás nélküli összekötéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9677610
- Termékleírás
- Négyszögletes gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Felület
- Ónozott
- (mm) méretű gyűjtősínhez / Szükséges mennyiség sínenként
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Megjegyzés
- 100 x 10 mm-es gyűjtősín használata esetén 1-1 db 9677.610 és 9677.620 elem is szükséges
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Méret
- Hossz: 40 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,44 kg
- Bruttó tömeg
- 0,5 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,407
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Termékleírás
- SV Síntoldó, 40mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions