- Cikkszám:
- SV 9677620
- Termékleírás
- Négyszögletes gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Felület
- Ónozott
- (mm) méretű gyűjtősínhez / Szükséges mennyiség sínenként
- 60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
- Megjegyzés
- 100 x 10 mm-es gyűjtősín használata esetén 1-1 db 9677.610 és 9677.620 elem is szükséges
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 60 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- Méret
- Hossz: 60 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,68 kg
- Bruttó tömeg
- 0,72 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,602
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177705395
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Termékleírás
-
SV Síntoldó, 60mm