- Cikkszám:
- SV 9677.530
- Termékleírás
- 185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek TS/SE kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 2 rendszerrögzítés (balos/jobbos)
2 szerelősín
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Rendszerrögzítés (középpontos)
- Szerelési utasítás
- A gyűjtősínrendszer kapcsolószekrényben történő változtatható mélységbeállításához kiegészítőleg a 17 x 73 mm-es TS rendszer-szerelősínre van szükség (külső szerelősíkhoz). A kiválasztás a szekrénymélységnek megfelelően történik.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,4 kg
- Bruttó tömeg
- 5,6 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177705357
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV rendszerrögzítés gyűjtősínhez, 185 mm középtávolság, TS, SE-hez (B: 1000 mm)