Rendszerrögzítés TS-hez

Cikkszám: SV 9677511

185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9677511
Termékleírás
185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
2 rendszerrögzítés (balos/jobbos)
2 szerelősín
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
A kapcsolószekrényen belül a gyűjtősínrendszer változtatható mélységállításához szükséges a 23 x 64 mm-es rendszersín VX-hez (a belső szerelősíkhoz). A kiválasztás a szekrénymélységnek megfelelően történik.
Megfelelő a szélességhez
= 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,24 kg
Bruttó tömeg
3,44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV rendszerrögzítő VX szekrényhez
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions