185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9677521
- Termékleírás
- 185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 2 rendszerrögzítés (balos/jobbos)
2 szerelősín
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- A kapcsolószekrényen belül a gyűjtősínrendszer változtatható mélységállításához szükséges a 23 x 64 mm-es rendszersín VX-hez (a belső szerelősíkhoz). A kiválasztás a szekrénymélységnek megfelelően történik.
- Megfelelő a szélességhez
- = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,54 kg
- Bruttó tömeg
- 3,74 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177923317
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV rendszerrögzítő VX szekrényhez
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions