RiLineX panel
Komplett panel gyűjtősínekkel. A hossz különböző szekrényszélességekhez igazítva. Teljesen érintésvédett IP 2XB-ig, bővíthető IP 4X-re. Vízszintesen, függőlegesen és fej fölé felszerelhető, integrált kábelvezetéssel a hátsó részben. Legfeljebb 1000 V AC és 1500 V DC feszültséghez. Ellenőrzött rövidzárlati szilárdság 65 kA-ig. IEC és UL engedély.