- Cikkszám:
- RX 9360004
- Előnyei
- Időmegtakarítás a teljesen digitális termékadatok révén
- Rövidebb szerelési idő a kompletten előszerelt panel révén
- Alkalmas váltóáramú alkalmazásokhoz 1000 V AC-ig és egyenáramú alkalmazásokhoz 1500 V DC-ig
- Ellenőrzött rövidzárlati szilárdság max. 65 kA-ig
- Érintésvédett IP 2XB-ig, bővíthető IP 3X-re
- Tesztelve és tanúsítva az IEC és az UL szerint
- Egyszerű bővítés és sorolás
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
E-Cu
- Szín
- RAL 35745
RAL 9005
- Egységcsomag
- Integrált gyűjtősínekkel
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Szabványok
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Névleges áram max.
- 550 A
- Névleges áramerősség (UL)
- 540 A
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 60 mm
- Névleges lökőfeszültség, Uimp
- 12 kV
- Névleges feszültség
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Névleges rövidzárási szilárdság/t
- 45 kA/500 ms
- Túlfeszültség kategória
- 4
- Szennyezettségi fok
- 3
- Gyűjtősínméret
- 30 mm x 5 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Az alaprezgés frekvenciája
- 50...60 Hz
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...75 °C
- Méret
- Szélesség: 905 mm
Magasság: 246 mm
Mélység: 49 mm
Hossz: 905 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,9 kg
- Bruttó tömeg
- 8,445 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 3,612
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177997424
- ETIM 9
- EC001900
- Termékleírás
-
RX RiLineX panel, 550 A, 3 pólusú, E-Cu 30x5 mm gyűjtősínekkel, 60 mm sínközéptávolság, Szé: 905 mm