RiLineX panel

Cikkszám: RX 9360088

Komplett panel, 800 A, 705 mm, a 800 mm széles szekrényekhez.

Cikkszám:
RX 9360088
Előnyei
Időmegtakarítás a teljesen digitális termékadatok révén
Rövidebb szerelési idő a kompletten előszerelt panel révén
Alkalmas váltóáramú alkalmazásokhoz 1000 V AC-ig és egyenáramú alkalmazásokhoz 1500 V DC-ig
Ellenőrzött rövidzárlati szilárdság max. 65 kA-ig
Érintésvédett IP 2XB-ig, bővíthető IP 3X-re
Tesztelve és tanúsítva az IEC és az UL szerint
Egyszerű bővítés és sorolás
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
E-Cu
Szín
RAL 35745
RAL 9005
Egységcsomag
Integrált gyűjtősínekkel
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Szabványok
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Névleges áram max.
800 A
Névleges áramerősség (UL)
800 A
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7
Gyájtősínek közepének távolsága
60 mm
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Névleges feszültség
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Névleges rövidzárási szilárdság/t
65 kA/500 ms
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Gyűjtősínméret
30 mm x 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Az alaprezgés frekvenciája
50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Méret
Szélesség: 705 mm
Magasság: 246 mm
Mélység: 49 mm
Hossz: 705 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9 kg
Bruttó tömeg
9,395 kg
Réz tartalom (kg/db)
5,613
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177997332
ETIM 9
EC001900
Termékleírás
RX RiLineX panel, 800 A, 3 pólusú, E-Cu 30x10 mm gyűjtősínekkel, 60 mm sínközéptávolság, Szé: 705 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions
Adatlapok
General technical information