RiLineX baying set panelhez

Cikkszám: RX 9360000

RiLineX baying connector set for the complete board, for use with 550 A and 800 A. Comprising a busbar connector and contact hazard protection cover. For simple baying of boards between two bayed VX enclosures, no drilling required.

Cikkszám:
RX 9360000
Előnyei
Időmegtakarítás a teljesen digitális termékadatok révén
Rövidebb szerelési idő a kompletten előszerelt panel révén
Ellenőrzött rövidzárlati szilárdság max. 65 kA-ig
Alkalmas váltóáramú alkalmazásokhoz 1000 V AC-ig és egyenáramú alkalmazásokhoz 1500 V DC-ig
Érintésvédett IP 2XB-ig, bővíthető IP 3X-re
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Anyag
Felső rész: acéllemez, horganyzott
Érintkezőlemez: E-Cu, horganyzott
Elülső takarás: poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 35745
Egységcsomag
3 sínösszekötő
1 első fedél
1 szigetelőlemez
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Szabványok
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Névleges áram max.
780 A
Névleges áramerősség (UL)
780 A
UL elektromos értékek (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Névleges feszültség
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
103 kA
115,5 kA
Névleges rövidzárási szilárdság/t
45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Pólusok száma
3-pólusú
Az alaprezgés frekvenciája
50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Megfelelő gyűjtősínekhez
30 x 5/10 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Méret
Szélesség: 153 mm
Magasság: 240 mm
Mélység: 77 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,88 kg
Bruttó tömeg
1,924 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,297
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177997431
ETIM 9
EC002270
Termékleírás
RX sorolókészlet összekötővel RiLineX panelhez, 3 pólusú
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Quick guide
Safety instructions
Adatlapok
General technical information