- Cikkszám:
- RX 9365020
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 35745
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9360.004 - .088
- 9360.110 - .150
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 60 mm - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,19 kg
- Bruttó tömeg
- 0,19 kg
- Vámtarifaszám
- 39191019
- ETIM 9
- EC002270
- Termékleírás
- RX takarócsík RiLineX panelhez és alapmodulhoz
- Dokumentációk
- Quick guide