RiLineX alapmodul
Moduláris gyűjtősín-rendszerplatform panel-technológiával. Egyedileg konfigurálható. Alapmodul 15x5 - 30x10 mm méretű gyűjtősínek integrálásához. Teljesen érintésvédett IP XXB-ig, bővíthető IP 4X-re. Vízszintesen, függőlegesen és tető alá is felszerelhető, integrált kábelátvezetéssel a hátsó részben. Legfeljebb 1000 V AC és 1500 V DC feszültséghez. Ellenőrzött, névleges rövididejű határáram 65 kA. IEC és UL engedély.