RiLineX end module set alapmodulhoz

Cikkszám: RX 9360101

RiLineX end module set, 3-pole, for the modular RiLineX board. This set forms board ends on the left and right, including all-round contact hazard protection. One of these is required for each modularly assembled RiLineX board system.

Cikkszám:
RX 9360101
Előnyei
Méretezhető rendszerhosszok alapmodulokkal
Egyszerű szerelés
Méretezhető névleges áramerősségek a változtatható gyűjtősín-keresztmetszetekkel
Ellenőrzött rövidzárlati szilárdság max. 65 kA-ig
Alkalmas váltóáramú alkalmazásokhoz 1000 V AC-ig és egyenáramú alkalmazásokhoz 1500 V DC-ig
null
Érintésvédett IP 2XB-ig, bővíthető IP 3X-re
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 35745
Egységcsomag
Board end element, left
Board end element, right
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Az alábbi cikkszámokhoz
9360.110
9360.120
9360.150
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,151 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177997325
ETIM 9
EC002270
Termékleírás
RX zárómodul készlet RiLine X alapmodulhoz, 3 pólusú
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions
Adatlapok
General technical information