- Cikkszám:
- RX 9360103
- Előnyei
- Méretezhető rendszerhosszok alapmodulokkal
- Egyszerű szerelés
- Méretezhető névleges áramerősségek a változtatható gyűjtősín-keresztmetszetekkel
- Ellenőrzött rövidzárlati szilárdság max. 65 kA-ig
- Alkalmas váltóáramú alkalmazásokhoz 1000 V AC-ig és egyenáramú alkalmazásokhoz 1500 V DC-ig
- null
- Érintésvédett IP 2XB-ig, bővíthető IP 3X-re
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 35745
- Egységcsomag
- Panel végzáró elem, bal és jobb oldali
Panel modul fedél
Panel modul padlólemez
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9365.003
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,5 kg
- Bruttó tömeg
- 1,752 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177997318
- ETIM 9
- EC002270
- Termékleírás
-
RX sorolókészlet RiLineX alapmodulhoz, összekötő nélkül (egyszerű összekötő)