- Cikkszám:
- RX 9365003
- Anyag
- Felső rész: acéllemez, horganyzott
Érintkezőlemez: E-Cu, horganyzott - Méret
- Hossz: 45 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,564 kg
- Bruttó tömeg
- 0,572 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,339
- Vámtarifaszám
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Termékleírás
- RX soroló összekötő E-Cu 15x5-30x10 mm mérethez, Ho: 45 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Safety instructions