RiLineX soroló-összekötő gyűjtősínekhez

Cikkszám: RX 9365013

Soroló összekötő sorolókészlethez, hosszú.

Cikkszám:
RX 9365013
Anyag
Felső rész: acéllemez, horganyzott
Érintkezőlemez: E-Cu, horganyzott
Méret
Hossz: 130 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
1,5 kg
Bruttó tömeg
1,593 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,99
Vámtarifaszám
73269098
ETIM 9
EC002622
Termékleírás
RX soroló összekötő E-Cu 15x5-30x10 mm mérethez, Ho: 130 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions
Adatlapok
General technical information