RiLineX gyűjtősínrendszerek A berendezés összetevői Csatlakozóadapter, készülékadapter, CB adapter, NH technika, biztosítótartó. Szerszám nélkül szerelhető, lefelé kompatibilis és bővíthető. A berendezés összetevői RiLineX csatlakozóadapter Csatlakozástechnika RiLineX számára. Csatlakozóadapter a választott kivitelnek megfelelően körvezetők, lamellált vagy tömör rézsínek csatlakoztatásához. Ugrás termékhez A berendezés összetevői RiLineX CB-készülékadapter RiLineX CB készülékadapter a 60 mm-es síntávolságú gyűjtősínrendszerekhez. A készülékek 81 - 140 mm szélesek. Kompakt légmegszakítók (MCCB-k)... Ugrás termékhez A berendezés összetevői Készülékadapter, készüléktartó Előszerelt tartósínnel és csatlakozóvezetékekkel, állítható magasságú tartósínekkel, egyszerű dugaszolható rögzítéssel. Ugrás termékhez A berendezés összetevői Sínre szerelhető biztosítós elem, sínre szerelhető biztosítós elem D-switch Kompakt és azonnal használható biztosítótartó, a biztosítóbetétek biztonságosan érintkeznek, felpattintható szerelés részben automatikus... Ugrás termékhez A berendezés összetevői NH biztosítós szakaszolók, biztosítótartók A gyűjtősín-vastagság részben automatikus beállítása, kábelkivezetés felül és alul szabadon választható, integrált vizuális biztonsági... Ugrás termékhez A berendezés összetevői RiLineX rögzítőklipszek érintésvédelmi védőprofilhoz RiLineX különleges tartozékok a RiLineX ráépíthető eszközök RiLine60 gyűjtősínrendszeren történő használata esetén. Ugrás termékhez