RiLineX csatlakozóadapter

Cikkszám: RX 9360200

RiLineX gyűjtősín-platform csatlakozóadapter felpattintható szereléshez, push-in vezetékcsatlakozó. 5/10 mm gyűjtősínvastagság félig automatikus beállítása.

Cikkszám:
RX 9360200
Előnyei
Gyűjtősín-rendszerre szerelés és kábelcsatlakozás egyetlen csavarral
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Rated current of round conductor
76 A
Rated current of round conductor (UL)
66 A
UL elektromos értékek (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS
35 kA - 480 V, Megszakító max. 60 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 100 A, JDDZ/7
Kábelkivezetés
fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Méret
Szélesség: 26,8 mm
Magasság: 239,2 mm
Mélység: 103,3 mm
Körvezetők csatlakozása
1,5 ‐ 16 mm²
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
1,5 ‐ 16 mm²
Körvezetők csatlakozása, sodrott eres, AWG érvéghüvellyel
AWG 16 ‐ AWG 6
Körvezetékek csatlakozása, egyeres
1,5 ‐ 16 mm²
Kör kersesztmetszetű vezetékek csatlakozása, egyeres AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
1,5 ‐ 16 mm²
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása, többeres AWG
AWG 16 ‐ AWG 4
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Névleges feszültség
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Szabványok
IEC/EN 61439-1
UL 508
Névleges lökőfeszültség, Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
7 W
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,2 kg
Bruttó tömeg
1,656 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
Termékleírás
RX csatlakozóadapter, 3 pólusú, SzéMa: 27x240 mm, vezetékcsatlakozó max. 16 mm²
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions
Adatlapok
General technical information