- Cikkszám:
- RX 9360210
- Előnyei
- Gyűjtősín-rendszerre szerelés és kábelcsatlakozás egyetlen csavarral
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 320 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 280 A
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 10 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Megszakító max. 250 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 200 A, JDDZ/7
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Méret
- Szélesség: 63,2 mm
Magasság: 239,4 mm
Mélység: 79,2 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 2,5 ‐ 70 mm²
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 6 ‐ 50 mm²
- Körvezetők csatlakozása, sodrott eres, AWG érvéghüvellyel
- AWG 10 ‐ AWG 1
- Körvezetékek csatlakozása, egyeres
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Kör kersesztmetszetű vezetékek csatlakozása, egyeres AWG
- AWG 14 ‐ AWG 6
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 6 ‐ 70 mm²
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása, többeres AWG
- AWG 10 ‐ AWG 2/0
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 13 x 5 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Névleges feszültség
- 800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Túlfeszültség kategória
- 4
- Szennyezettségi fok
- 3
- Szabványok
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Névleges lökőfeszültség, Uimp
- 8 kV
- Rated insulation voltage
- 800 V
- Power dissipation (max.)
- 14 W
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...75 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,776 kg
- Bruttó tömeg
- 1,925 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177997257
- ETIM 9
- EC001531
- Termékleírás
-
RX csatlakozóadapter, 3 pólusú, SzéMa: 63x240 mm, vezetékcsatlakozás max. 70 mm², csatlakozótér SzéMa: 13x5 mm