RiLineX csatlakozóadapter

Cikkszám: RX 9360220

RiLineX gyűjtősín-platform csatlakozóadapter csavaros rögzítéshez.

Cikkszám:
RX 9360220
Előnyei
Gyűjtősín-rendszerre szerelés és kábelcsatlakozás egyetlen csavarral
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Névleges áramerősség (UL)
400 A
Rated current of round conductor
450 A
Rated current of round conductor (UL)
400 A
UL elektromos értékek (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, 600 A, Class J, JDDZ/7
Kábelkivezetés
fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Méret
Szélesség: 90,5 mm
Magasság: 239,4 mm
Mélység: 94,6 mm
Körvezetők csatlakozása
10 ‐ 150 mm²
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
16 ‐ 150 mm²
Körvezetők csatlakozása, sodrott eres, AWG érvéghüvellyel
AWG 6 ‐ AWG 250
Körvezetékek csatlakozása, egyeres
10 ‐ 16 mm²
Kör kersesztmetszetű vezetékek csatlakozása, egyeres AWG
AWG 8 ‐ AWG 6
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
25 ‐ 150 mm²
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása, többeres AWG
AWG 250
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
20 x 20 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Névleges feszültség
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Szabványok
IEC/EN 61439-1
UL 508
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
19 W
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,7 kg
Bruttó tömeg
0,815 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177997240
ETIM 9
EC001531
Termékleírás
RX csatlakozóadapter, 3 pólusú, SzéMa: 90x240 mm, vezetékcsatlakozás max. 150 mm², csatlakozótér SzéMa: 20x20 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions
Adatlapok
General technical information