- Cikkszám:
- RX 9360240
- Előnyei
- Gyűjtősín-rendszerre szerelés és kábelcsatlakozás egyetlen csavarral
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 680 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 640 A
- Rated current of laminated copper bar
- 870 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 840 A
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Méret
- Szélesség: 145 mm
Magasság: 239,4 mm
Mélység: 104,6 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 95 ‐ 300 mm²
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 95 ‐ 300 mm²
- Körvezetők csatlakozása, sodrott eres, AWG érvéghüvellyel
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 95 ‐ 300 mm²
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása, többeres AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Szektor keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása, egyeres
- 120 ‐ 240 mm²
- Szektor keresztmetszetű vezetékek csatlakozása, egyeres AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Szektor keresztmetszetű többeres vezetékek csatlakoztatása
- 95 ‐ 300 mm²
- Szektor keresztmetszetű vezetékek, többeres AWG vezetékek csatlakoztatása
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Névleges feszültség
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Túlfeszültség kategória
- 4
- Szennyezettségi fok
- 3
- Szabványok
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Névleges lökőfeszültség, Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Power dissipation (max.)
- 28 W
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...75 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,8 kg
- Bruttó tömeg
- 1,849 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177997219
- ETIM 9
- EC001531
- Termékleírás
-
RX csatlakozóadapter, 3 pólusú, SzéMa: 145x240 mm, vezetékcsatlakozás max. 300 mm², csatlakozótér SzéMa: 24x20 mm